• Company Insights

MOZAIR wird zur offiziellen ELESA-Niederlassung Schweiz

03.04.2024

Lesezeit: Minuten

Mozair wird ELESA SWITZERLAND SA – Fortsetzung einer erfolgreichen Partnerschaft

Nach über 50 Jahren enger Zusammenarbeit wird Mozair SA offiziell zur Schweizer Tochtergesellschaft der ELESA Gruppe und firmiert fortan unter dem Namen ELESA SWITZERLAND SA.

Die Geschichte reicht zurück bis ins Jahr 1961, als Fernand Moser Mozair in Biel gründete – 20 Jahre nachdem Carlo Bertani in Monza mit der Fertigung technischer Bedienelemente begonnen hatte. Auf der Pariser Fachmesse Foire Européenne de la Machine-outil begegneten sich die beiden Unternehmer und begründeten 1971 eine offizielle Vertriebspartnerschaft für die Schweiz.

2021 übernahm ELESA 100 % der Anteile von Mozair SA und sicherte so die Kontinuität der über Jahrzehnte gewachsenen Beziehung. Marc und Bernard Moser bleiben als Geschäftsführer tätig, um den Übergang reibungslos zu gestalten.

„Mit der Gründung von ELESA SWITZERLAND SA stärken wir unsere Präsenz auf dem Schweizer Markt – einem Land, das unsere Produktqualität seit jeher zu schätzen weiß“, sagt Andrea Bertani, Executive Director bei ELESA.

➡️ Mehr über den Vertriebsnetz von ELESA



Header

Bitte um Auskunft

* Pflichtfeld



Letzte Neuigkeiten

Alle Neuigkeiten

Zur Newsletter Anmeldung

um immer über alle Neuheiten von Elesa Produkten und Dienstleistungen informiert zu sein.

* Pflichtfeld

Informationsanfrage
Alle Neuigkeiten