San - Antimicrobial
Metallersatz: STP-Spindeln aus SUPER-Technopolymer
01.12.2023
Lesezeit: Minuten
ELESA setzt seine Innovationskraft fort und präsentiert die neuen STP-Spindeln aus SUPER-Technopolymer, die vollständig aus SUPER-Thermoplast bestehen. Dieses Hochleistungspolymer bietet exzellente mechanische Eigenschaften, hohe chemische Beständigkeit und optimale Temperaturfestigkeit – ideal für den Metallersatz in industriellen Anwendungen.
Warum Metall durch SUPER-Thermoplast ersetzen?
Dank fortschrittlicher Hochleistungspolymere wird der Metallersatz in vielen Branchen immer beliebter. ELESA bietet mit seinen STP-Spindeln eine leichtere, korrosionsbeständige und kosteneffiziente Alternative zu Metallkomponenten.
Vorteile der STP-Spindeln aus SUPER-Thermoplast
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit dank Glas- und Aramidfasern
Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit – ideal für Lebensmittel-, Pharma- und Medizintechnik
Geringes Gewicht – erleichtert Transport, Lagerung und mobile Anwendungen
Kosteneffizient – deutlich günstiger als Edelstahl- oder verzinkte Stahlvarianten
Die STP-Spindeln sind in Größen von M8 bis M12 erhältlich und tragen Lasten von 2.700 N bis 7.000 N, je nach Größe. Eine zukunftsweisende Lösung für anspruchsvolle Anwendungen!
➡️ Mehr erfahren und die Vorteile entdecken!