San - Antimicrobial
Hygienische CLEAN Rohrgriffe & Griffmulden von ELESA
04.12.2017
Lesezeit: Minuten
Die CLEAN Rohrgriffe und CLEAN Griffmulden von Elesa bieten höchste Hygienestandards. Die weiße Farbe (RAL 9002) erleichtert das Erkennen von Staub und Schmutz und sorgt für einfache Reinigung. Dank ihres ergonomischen Designs sind sie ideal für Anwendungen mit hohen Hygieneanforderungen.
CLEAN Rohrgriffe – Sicherheit und Komfort
Die M.1066 Bügelgriffe, die ersten der CLEAN Line, wurden um die ETH Rohrgriffe erweitert. Diese sind mit farbigen Abdeckkappen sowie Rohren aus eloxiertem oder kunststoffbeschichtetem Aluminium erhältlich.
Neu: Offset Rohrgriffe M.1053 – erhältlich mit grauen oder schwarzen Grifffüßen und Aluminiumrohren. Ein integriertes Anti-Rotier-System verhindert das Drehen des Rohrs und sorgt für sicheren Halt. Rohrlängen und Endkappen sind individuell anpassbar.
CLEAN Griffmulden – Perfekt für hygienische Umgebungen
Die aus Thermoplast gefertigten CLEAN Griffmulden sind leicht zu reinigen und verhindern das Absetzen von Schmutz. Die Einrast-Montage ermöglicht eine stabile Befestigung bei geringem Gewicht.
PR-PF: Platzsparendes, ergonomisches Design (92 und 137 mm)
EPR-PF: Modernes Design, IF Design Award 2007 Gewinner (90, 109 und 120 mm)
ERB-PF: Ideal für Schiebetüren, auch zur Schraubbefestigung erhältlich
Alle CLEAN Griffmulden sind auch in Schwarz oder weiteren Farben für eine optimale Integration verfügbar.