• Product Highlights

ELESA Vakuumsauger für präzise Materialhandhabung

21.12.2023

Lesezeit: Minuten

Die zuverlässige Handhabung empfindlicher oder schwerer Werkstücke erfordert technische Lösungen mit maximaler Präzision und Prozesssicherheit. Vakuumsauger von ELESA ermöglichen durch gezielte Unterdruckerzeugung ein sicheres Greifen, Bewegen und Positionieren unterschiedlichster Materialien – effizient, materialschonend und automatisierungskompatibel.

Produktvielfalt für jede Anwendung

Das Sortiment umfasst Sauger mit Durchmessern von 4 mm bis 125 mm in verschiedenen Bauformen:

Flachsauger, klassische Sauger, ovale Geometrien

Ein- oder Mehrfaltenbälge für Ausgleichsbewegungen

Mini- und Mikrosauger für enge Einbauverhältnisse

Diese Varianten eignen sich sowohl für glatte als auch strukturierte, poröse oder feuchte Oberflächen – und lassen sich problemlos in manuelle wie auch automatisierte Systeme integrieren.

Materialvielfalt für industrielle Anforderungen

Die Vakuumsauger stehen in unterschiedlichen Materialausführungen zur Verfügung:

Silikon, Polyurethan, Nitrilkautschuk

Ölbeständige Gummimischungen

FDA-konforme Materialien für Lebensmittel- und Pharmaanwendungen

Dank hoher Beständigkeit gegen Verschleiß, Chemikalien und Temperaturschwankungen sind sie auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

Breites Einsatzspektrum in Industrie und Automation

ELESA Vakuumsauger bewähren sich in zahlreichen Branchen:

Automatisierung und Robotik: Pick-and-Place-Anwendungen mit hoher Wiederholgenauigkeit

Verpackungstechnik: Handling von Flaschen, Kartons, Beuteln

Logistik: Sortier- und Palettieranlagen

Glas- und Blechverarbeitung: rückstandsfreier Halt bei empfindlichen Oberflächen

Möbelindustrie: Fixierung von MDF oder Vollholz

Pharma- und Lebensmittelindustrie: hygienegerechte Anwendungen mit zertifizierten Materialien

Intelligente Halterlösungen für maximale Integration

Zur Befestigung der Sauger bietet ELESA passende Vakuumsaugerhalter, bestehend aus:

Gewindeschaft aus Messing oder Edelstahl

integrierter oder externer Federung zur Dämpfung und Druckregulierung

Schnellkupplung zur Verbindung mit Vakuumschläuchen

Diese Komponenten sind in verschiedenen Bauformen, Größen und Materialien verfügbar – und lassen sich flexibel in bestehende Greifer- und Automatisierungssysteme integrieren.

Technische Vorteile auf einen Blick

Optimierte Saugleistung für maximale Haftkraft

Energieeffiziente Vakuumsteuerung

Verformbare Auflageflächen für sichere Haftung – auch bei strukturierten oder öligen Oberflächen

Hohe Fertigungsqualität und Materialprüfung für industrielle Daueranwendungen

Beratung & Produktauswahl

Die Auswahl der passenden Vakuumsauger erfolgt je nach:

Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks

Erforderlicher Haltekraft

Medien- und temperaturbedingten Anforderungen

ELESA unterstützt Konstrukteure und Instandhaltungsexperten mit einem umfassenden Produktprogramm für moderne Greif- und Automationslösungen.

 

➡️ ELESA – Ihr Partner für moderne Vakuumtechnik in der Industrie: siehe Produkte



Header

Bitte um Auskunft

* Pflichtfeld



Letzte Neuigkeiten

Alle Neuigkeiten

Zur Newsletter Anmeldung

um immer über alle Neuheiten von Elesa Produkten und Dienstleistungen informiert zu sein.

* Pflichtfeld

Informationsanfrage
Alle Neuigkeiten