• Product Highlights

ELESA stellt das preisgekrönte TCC-System für Rohrverbinder vor

23.01.2024

Lesezeit: Minuten

Stärke, Haltbarkeit und Vielseitigkeit bei Rohrklemmverbindern

Elesa, der weltweit führende Anbieter von Standardkomponenten für die mechanische Industrie, präsentiert stolz sein preisgekröntes Sortiment an Verbindungselementen für Rohre. Das TCC-System, ausgezeichnet mit dem German Design Award 2024 "Winner" in der Kategorie Excellent Product Design, kombiniert Stärke, Langlebigkeit und Vielseitigkeit für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.

Die einfachen und robusten Klemmverbinder von Elesa lassen sich mühelos an Rohren befestigen und schaffen stabile Strukturen. Diese reichen von der Befestigung von Metallfüßen an Tischplatten, Stahlrohren und Rohren bis hin zu Zaunsystemen und Werkstattmöbeln. Die aus glasfaserverstärktem Thermoplast auf Polyamidbasis gefertigten Verbinder sind mit Schrauben und Muttern aus rostfreiem Stahl versehen und bieten hohe Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit bei gleichzeitig reduziertem Gewicht.

Benutzerfreundliche Konstruktionsmerkmale wie einfache Reinigung, glatte Oberflächen und keine scharfen Ecken sorgen für zusätzlichen Komfort. Die Verbinder gewährleisten Maßgenauigkeit, erstklassige Verarbeitung und garantieren Beständigkeit gegen das Herausziehen und Verdrehen von Rohren, mit Widerstandswerten, die in Labortests bei Umgebungstemperatur und mit dem empfohlenen Drehmoment angezogenen Schrauben gemessen wurden.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen wie Zweiwege-Verbindungen, Verbindungen mit Grundplatte, T-förmigen Verbindungen, geraden Verbindungen und Scharnierverbindungen. Diese können mit Standard-Klemmhebeln befestigt werden, um eine bequeme und häufige Anpassung ohne zusätzliche Werkzeuge zu ermöglichen.

Die Verbinder des TCC-Systems sind in mattschwarzer oder grauer Farbe erhältlich, die perfekt mit der natürlichen Farbe des Aluminiums harmoniert. Sie werden in zwei Größen für unterschiedliche Anwendungen angeboten (Ø 18 oder 30 mm). Für andere Durchmesser sind als Zubehör Buchsen zur Reduzierung der Bohrung erhältlich. Außerdem bietet Elesa eine Auswahl an Klemmverbindern aus Signalblau RAL 5005 Thermoplast (FDA-zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln) an, die die Sicherheit in der Lebensmittelproduktion erhöhen und den internationalen Vorschriften entsprechen.

Neben den Klemmverbindern aus Thermoplast bietet Elesa eine Reihe von alternativen Klemmverbindern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl für Vierkant- und Rundrohre an. Elesa erfüllt die Bedürfnisse seiner Kunden mit einer Vielzahl von Zubehörteilen, darunter Monitorhalterungen, die dem VESA-Standard entsprechen und einfach an den Anschlüssen der Klemmverbinder befestigt werden können. Diese Lösung bietet Flexibilität für Touchscreens, Panels, Displays oder Monitore an Produktionsmaschinen. Rohre aus Aluminium oder Edelstahl, Rohrendkappen, Rohrstopfen, Expander und Schutzabdeckungen vervollständigen das Angebot und gewährleisten eine ästhetische Anpassung an jede Arbeitsplatzumgebung.

➡️ Erfahre mehr in unsere Broschüre ! 



Header

Bitte um Auskunft

* Pflichtfeld



Letzte Neuigkeiten

Alle Neuigkeiten

Zur Newsletter Anmeldung

um immer über alle Neuheiten von Elesa Produkten und Dienstleistungen informiert zu sein.

* Pflichtfeld

Informationsanfrage
Alle Neuigkeiten