• Product Highlights

ELESA Standards für Profilsysteme – Perfekt für Aluminiumprofile

08.05.2017

Lesezeit: Minuten

Elesa erweitert sein Sortiment um die Reihe "Kompatible Profile" – eine Auswahl hochwertiger Standardkomponenten aus Thermoplast und Aluminium, die speziell für den Einsatz mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen entwickelt wurden. Diese Komponenten finden Anwendung in Maschinenschutz, Logistik, Elektronik und der Automobilindustrie.

Die kompatiblen Profile sind mit einem eigenen Icon gekennzeichnet und beinhalten bewährte ELESA Standardprodukte wie:

Griffe & Rastbolzen für ergonomische und sichere Bedienung

Scharniere & Winkel für stabile Konstruktionen

Klemmverbinder & T-Nuten für flexible und schnelle Montag

Werkzeuglose Montage mit PC-Paneelhaltern

Der PC-Paneelhalter ermöglicht eine sichere Fixierung von Standardpaneelen mit Stärken von 3,1 mm bis 8,0 mm, ganz ohne Bohren.

Hochwertige Verbindungselemente für Profilsysteme

SQT-Winkel aus widerstandsfähigem Thermoplast (grau) mit hoher mechanischer Stabilität

SQMA & SQMF-Winkel aus Aluminium (schwarz) für langlebige, belastbare Konstruktionen

CFSW. Sicherheitsscharniere mit integriertem Schalter

Das patentierte ELESA CFSW. Sicherheitsscharnier unterbricht bei ungewolltem Öffnen automatisch die Stromversorgung und schützt so den Bediener.

IP67-Schutzklasse

Drehwinkel bis zu 180°

Verfügbar in Schwarz und Grau (RAL 7040) – perfekt für Aluminiumstrukturen

Weitere Scharniere für Profilsysteme

ELESA bietet auch die Scharnier-Modelle CFG. und CFI. für Profilbreiten von 30 bis 60 mm. Das Doppelscharnier CFI ist ideal für nebeneinanderliegende Paneele und ebenfalls in Grau (RAL 7040) erhältlich.

 

➡️ Produkte einsehen



Header

Bitte um Auskunft

* Pflichtfeld



Letzte Neuigkeiten

Alle Neuigkeiten

Zur Newsletter Anmeldung

um immer über alle Neuheiten von Elesa Produkten und Dienstleistungen informiert zu sein.

* Pflichtfeld

Informationsanfrage
Alle Neuigkeiten