San - Antimicrobial
ELESA Schutzkappen & Stopfen – Effektiver Schutz für Bauteile
01.10.2022
Lesezeit: Minuten
Einfache, aber äußerst nützliche Produkte: ELESA Schutz- und Verschlusselemente bieten eine zuverlässige Lösung zum Schutz von Rohrenden, Schrauben und Bolzen vor Stößen, Staub und Feuchtigkeit. Sie verhindern zudem das Austreten von Flüssigkeiten und das Eindringen von Fremdkörpern.
Die Schutzkappen und Stopfen bestehen aus hochwertigem Polyethylen (PE) und sind in verschiedenen Varianten erhältlich:
NIL-Rohrstopfen: In Schwarz oder Grau aus Technopolymer mit Satin-Finish. Schützen scharfe Kanten an quadratischen, runden oder rechteckigen Rohren. Spezielle Innenrippen ermöglichen eine einfache und sichere Montage – selbst bei Rohren mit unterschiedlichen Wandstärken.
NCT-Schutzkappen: Ideal als Stoßschutz. Verfügbar in Durchmessern von 4 mm bis 114 mm.
NCD-Schutzabdeckungen: Für Muttern und Schrauben (M4 bis M30) in Schwarz oder Chrom matt für optimalen Schutz und ästhetische Optik.
TX-G-Gewindestopfen: Aus rotem Polyethylen mit NBR-Gummidichtung, um Leckagen zu minimieren. Perfekt für Maschinenkomponenten mit Ölfüllung, z. B. Motoren oder Getriebe.
TNX-Gewindestopfen: In Gelb mit O-Ring aus NBR-Gummi. Für einfache Montage mit einem Schraubendreher. Erhältlich in metrischen und GAS-Gewinden (M8-M52 und G1/8-G2).
➡️ Technische Datenblätter, Zeichnungen sowie Tabellen mit Codes und Abmessungen finden Sie hier.