• Product Highlights

ELESA Indexierung und Arretierung leicht und präzis gemacht

15.01.2025

Lesezeit: Minuten

Rastbolzen, Steckbolzen und Federdruckstücke zählen zu den wichtigsten Standardkomponenten, wenn es um das sichere Arretieren, Positionieren und Fixieren beweglicher Bauteile geht. Sie kommen in unterschiedlichsten Branchen wie Maschinenbau, Automatisierung, Luftfahrt, Medizintechnik oder Elektrotechnik zum Einsatz.

Vielfältige Ausführungen für jeden Anwendungsfall

Rastbolzen ermöglichen eine schnelle und wiederholgenaue Fixierung durch einfaches Ziehen oder Drücken des Betätigungsgriffs. Einige Ausführungen bieten eine Rückzugsfunktion, mit der der Bolzen in eingezogener Position arretiert werden kann – ideal für Anwendungen mit häufig wechselnden Positionen.

Steckbolzen mit Axialsicherung erlauben ein werkzeugloses Verbinden von Komponenten, besonders wenn diese regelmäßig montiert und demontiert werden müssen. Varianten mit T- oder L-Griff sorgen für zusätzliche Ergonomie und sicheren Halt – auch mit Handschuhen.

Federdruckstücke eignen sich für leichte Arretier- und Druckfunktionen, selbst unter Vibrationseinwirkung. Sie sind in verschiedenen Materialkombinationen erhältlich, z. B. mit verstärkten Federn, isolierenden Kunststofflagern oder integrierter Gewindesicherung.

Technische Auswahlkriterien für die richtige Komponente

Material: Stahl, Edelstahl oder Technopolymer je nach Anforderung an Korrosionsschutz und Festigkeit

Belastbarkeit: Passend zur benötigten Haltekraft

Montageart: Gewindeeinsatz, Flansch- oder Bundmontage

Abmessungen: Kompatibilität mit Einbausituation und Bewegungsbereich

Bedienung: Griff, Knopf, Hebel oder Ring – für manuelle oder automatisierte Anwendungen

Von der Serienfertigung bis zur Sonderanwendung

Ob bei Positionieraufgaben in der Fertigung, im Vorrichtungsbau oder beim temporären Verbinden von Maschinenteilen – unsere Arretierlösungen ermöglichen sichere Prozesse und hohe Wiederholgenauigkeit. Rast- und Steckbolzen von Elesa bieten robuste, langlebige Lösungen für Ihre Anforderungen.

➡️ Entdecken Sie unser Sortiment an Rastbolzen, Steckbolzen und Federdruckstücken – für mehr Effizienz und Sicherheit in Ihrer Anwendung.



Header

Bitte um Auskunft

* Pflichtfeld



Letzte Neuigkeiten

Alle Neuigkeiten

Zur Newsletter Anmeldung

um immer über alle Neuheiten von Elesa Produkten und Dienstleistungen informiert zu sein.

* Pflichtfeld

Informationsanfrage
Alle Neuigkeiten