• Product Highlights

ELESA Hygienic Design – Maximale Hygiene & einfache Reinigung

16.05.2019

Lesezeit: Minuten

ELESA präsentiert die neue "Hygienic Design" Linie, entwickelt für höchste Hygienestandards in der Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie und chemischen Industrie. Diese Reihe umfasst Knöpfe, Spanngriffe, Bügelgriffe und Stellfüße, die nach den EHEDG- und 3-A Sanitary Standards konzipiert wurden.

Dank einer makellosen Oberfläche (<0,8 µm Rauheit) und fugenlosem Design sind die Komponenten besonders widerstandsfähig gegen Schmutz, Keime und chemische Substanzen.

Besondere Merkmale der Hygienic Design Serie:

 

Korrosionsbeständig – Ideal für anspruchsvolle Umgebungen

Edelstahl & FDA-konforme Dichtungen – Blaue Polyurethan-Elastomer-Dichtungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen

Hitzebeständig & chemikalienresistent – Perfekt für industrielle Reinigungsprozesse

Hygiene trifft Effizienz:

 

Weniger & kürzere Reinigungszyklen – Spart bis zu 25 % der Produktionszeit

Geringerer Wasser- & Energieverbrauch – Nachhaltigere Fertigung

Reduzierte Betriebskosten – Höhere Wirtschaftlichkeit

 

Mit ELESA Hygienic Design verbessern Sie die Produktsicherheit, Hygiene und Effizienz Ihrer Produktionsprozesse.

 

➡️ Mehr erfahren



Header

Bitte um Auskunft

* Pflichtfeld



Letzte Neuigkeiten

Alle Neuigkeiten

Zur Newsletter Anmeldung

um immer über alle Neuheiten von Elesa Produkten und Dienstleistungen informiert zu sein.

* Pflichtfeld

Informationsanfrage
Alle Neuigkeiten