San - Antimicrobial
ELESA Hygienic Design – Edelstahl für maximale Hygiene
28.09.2023
Lesezeit: Minuten
In sensiblen Industriebereichen wie der Lebensmittelverarbeitung, Medizintechnik und Pharmaindustrie ist maximale Reinigbarkeit essenziell, um das Kontaminationsrisiko zu minimieren. Die Hygienic Design Standardkomponenten von ELESA wurden speziell entwickelt, um höchste Hygienestandards wie 3-A, EHEDG und DGUV zu erfüllen.
Perfekte Hygiene durch innovative Materialien und Konstruktion
Hochwertiger Edelstahl (AISI 316L, 304, CF8) – Sandgestrahlt oder poliert (Ra < 0,8 μm) für minimale Schmutzanhaftung
FDA-konforme Dichtungen aus H-NBR & EPDM-Elastomer für optimalen Schutz gegen Kontamination
Hohlraumfreie Konstruktion mit großen Eckradien für einfache Reinigung
Breites Sortiment für hygienekritische Anwendungen
Griffe, Handräder, Dreh- & Klemmhebel
Nivellierfüße, Schrauben & Muttern
Hebelverschlüsse, Rastbolzen & Distanzhülsen
Die „Hygienic Design“-Komponenten unterstützen das Clean-in-Place (CIP)-Reinigungssystem, wodurch Reinigungsprozesse effizienter und nachhaltiger gestaltet werden.