San - Antimicrobial
ELESA ESD-Rollen – Antistatisch & sicher für Elektronik
02.08.2022
Lesezeit: Minuten
Die neuen RE.F5-ESD Räder von ELESA bestehen aus einem speziellen leitfähigen Polyurethan mit einer elektrischen Widerstandsfähigkeit von <10⁹ Ω. Dies verhindert die Ansammlung elektrostatischer Ladung und schützt empfindliche Elektronik in ESD-geschützten Bereichen vor Schäden.
Diese Rollen entsprechen der ISO 22878:2004 Norm und verbessern den Bedienkomfort, indem sie statische Ladungen sicher in den Boden ableiten, wodurch elektrische Schläge vermieden werden.
Merkmale der ELESA ESD-Rollen:
Optimal für ESD-Schutzbereiche – Ideal für empfindliche Elektronik & gefährdete Umgebungen
Vielseitig einsetzbar – Perfekt für Transportwagen in der Textil- & Verpackungsindustrie
Hervorragende Laufeigenschaften – Geringer Rollwiderstand, hohe Elastizität & Verschleißfestigkeit
Verschiedene Varianten – Leichte & schwere Modelle mit oder ohne Bremse
Die ELESA ESD-Rollen sind mit bis zu 8000N Tragkraft erhältlich. Zudem gibt es Varianten mit Lenk- und Feststellfunktion für maximale Flexibilität.
Die ESD-Produktlinie von ELESA umfasst neben Rollen und Rädern auch Nivellierfüße, Kugelrollen, Bügel- und Rändellgriffe.