• Product Highlights

ELESA ELEROLL® Modulare Kugelschienen & Rollenbahnen

03.03.2022

Lesezeit: Minuten

Modularität, einfache Montage, geräuscharmer Betrieb und Wartungsfreiheit – das sind nur einige der Vorteile der ELEROLL® modularen Rollenbahnen von Elesa. Diese innovativen Rollenschienen und Kugelschienen bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Branchen.

Flexibilität durch modulares Design

Die Aluminiumprofile sind besonders formstabil und eignen sich ideal für schwere Lasten, selbst bei punktueller Abstützung. Durch den modularen Aufbau können die einzelnen Komponenten einfach ausgetauscht und an spezifische Anforderungen angepasst werden.

Vielseitige Einsatzbereiche

Die ELEROLL® Rollenleisten und Kugelleisten kommen in verschiedenen Bereichen zum Einsatz, darunter:

Materialfluss im Lagerbereich

Verpackungsstraßen

Werkstück-Zufuhr und Abtransport in der Fertigung

Optimale Materialwahl für verschiedene Anforderungen

Die Rollenleisten bestehen aus Thermoplast (Polyamid PA) für hohe Belastbarkeit oder aus Thermoplast (Polyurethan), um empfindliche Materialien wie Glas oder Holz vor Kratzern zu schützen.

Für Anwendungen mit geringem Gewicht und kleiner Größe sind Rollenbahnen mit einem kleineren Rollendurchmesser (ø 14,5 mm statt 25 mm) verfügbar. Dies reduziert Vibrationen und sorgt für eine leise Arbeitsumgebung.

Maximale Bewegungsfreiheit mit Kugelschienen

Die Kugelelemente aus Thermoplast (POM) ermöglichen eine reibungslose Bewegung in alle Richtungen. Zudem garantiert das verwendete Material einen wartungsfreien, geräuscharmen Betrieb ohne zusätzliche Schmierung.

Zubehör für maximale Funktionalität

Komplettiert wird das System durch eine breite Auswahl an Zubehörteilen wie Bremsen, Anschlagleisten und Montagewinkel, die die Sicherheit und Funktionalität weiter erhöhen.

 

➡️ Jetzt entdecken: ELESA Rollenschienen & Kugelleisten!



Header

Bitte um Auskunft

* Pflichtfeld



Letzte Neuigkeiten

Alle Neuigkeiten

Zur Newsletter Anmeldung

um immer über alle Neuheiten von Elesa Produkten und Dienstleistungen informiert zu sein.

* Pflichtfeld

Informationsanfrage
Alle Neuigkeiten