• Product Highlights

ELESA – Drehmoment-Griffe mit präziser Drehmomentbegrenzung

13.09.2018

Lesezeit: Minuten

Elesa bietet eine breite Auswahl an ergonomisch gestalteten Drehmoment-Griffen, die ideal auf unterschiedliche Anwendungen abgestimmt sind. Ob Spannen oder Klemmen, die patentierten Lösungen gewährleisten eine zuverlässige Drehmomentbegrenzung und schützen vor Überlastungen.

Ergonomische Vielfalt für jede Anwendung

 

MZD Drehmoment-Rändelgriff: Geeignet zum Spannen bei niedrigen Drehmomenten (0,2 Nm – 1 Nm). Perfekt für präzise Arbeiten.

VTD Drehmoment-Griffe: Entwickelt für Klemmen bei hohen Drehmomenten (2 Nm – 6 Nm). Besonders robust und langlebig.

CTD Drehmoment-Flügelmuttern: Für mittlere Drehmomente (2 Nm und 3 Nm) – erhältlich in Schwarz oder Orange.

GN 3663 Drehmoment-Griffe: Aluminiumgriffe mit Thermoplast-Abdeckkappen für hohe Drehmomente (0,7 Nm – 5,5 Nm).

Innovative Mechanik für maximale Sicherheit

Die integrierte Drehmomentmechanik der Drehmoment-Griffe löst bei Erreichen des eingestellten Drehmoments eine Überrastung aus, wodurch die Drehmomentbegrenzung zuverlässig eingehalten wird. Das Federsystem verhindert eine Überbeanspruchung der Verbindung.

 

➡️ Mehr über die Eigenschaften und Funktionsweise erfahren Sie auf dem Elesa-YouTube-Kanal



Header

Bitte um Auskunft

* Pflichtfeld



Letzte Neuigkeiten

Alle Neuigkeiten

Zur Newsletter Anmeldung

um immer über alle Neuheiten von Elesa Produkten und Dienstleistungen informiert zu sein.

* Pflichtfeld

Informationsanfrage
Alle Neuigkeiten