• Product Highlights

ELESA ATEX-Hydraulikzubehör für explosionsgefährdete Bereiche

01.04.2020

Lesezeit: Minuten

Die ELESA ATEX-Produktlinie umfasst Verschlussstopfen, Entlüftungsschrauben, Schaugläser und Ölstandsanzeiger, die den Anforderungen der europäischen ATEX-Richtlinie 2014/34/EU entsprechen. Diese Komponenten sind speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen in der pneumatischen, hydraulischen, elektrischen und mechanischen Industrie konzipiert.

Ein explosionsfähiges Gemisch entsteht, wenn sich Luft mit Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Staub in einer Weise vermischt, die unter bestimmten Bedingungen zur Zündung führen kann. ELESA bietet mit seinen ATEX-zertifizierten Hydraulikzubehör-Produkten eine sichere Lösung für solche Umgebungen.

Zu den Highlights der ATEX-Serie gehören:

 

HFTX-EX Ölstandsanzeiger: Aus transparentem Technopolymer mit eloxiertem Aluminium-Kontrastbildschirm. Die speziell geformte Linse verbessert die Sichtbarkeit aus verschiedenen Winkeln.

SFP-EX Entlüftungsschrauben: Sorgt für eine sichere Druckausgleichung in Hydrauliksystemen.

HGFT-EX Ölstand-Schaugläser: Beständige Bauweise für eine zuverlässige Füllstandskontrolle.

TN-EX Verschlussstopfen: Verfügbar in ATEX-Gelb (RAL 1021), das an das bekannte ATEX-Logo erinnert.

Alle Produkte dieser Serie sind mit einer Lasergravur gekennzeichnet und verfügen über eine Konformitätserklärung, die die Einhaltung der ATEX-Richtlinie bestätigt.

➡️ Mehr erfahren



Header

Bitte um Auskunft

* Pflichtfeld



Letzte Neuigkeiten

Alle Neuigkeiten

Zur Newsletter Anmeldung

um immer über alle Neuheiten von Elesa Produkten und Dienstleistungen informiert zu sein.

* Pflichtfeld

Informationsanfrage
Alle Neuigkeiten