San - Antimicrobial
ELESA ATEX, AE-V0 & SOFT – Sicherheitslösungen für die Industrie
01.01.2017
Lesezeit: Minuten
ELESA bietet ein umfangreiches Sortiment an High-Performance-Komponenten, die speziell für sicherheitskritische Anwendungen entwickelt wurden. Die ATEX-, AE-V0- und SOFT-Serien kombinieren innovative Materialien, ergonomisches Design und höchste Verarbeitungsqualität, um den Schutz des Bedieners in industriellen Umgebungen zu gewährleisten.
ATEX-Serie: Explosionsschutz für Hydraulik & Pneumatik
Die ELESA ATEX-Komponenten sind speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach der europäischen ATEX-Richtlinie 2014/34/EU entwickelt. Dazu gehören:
Verschlussstopfen & Entlüftungsschrauben – Sichere Abdichtung und Druckausgleich für Hydraulik- und Pneumatiksysteme.
Ölstandsanzeiger & Schaugläser – Maximale Sichtbarkeit und Vibrationsfestigkeit für zuverlässige Ölstandskontrolle.
Dank hochwertiger Materialien und präziser Fertigung verhindern diese Komponenten Leckagen und sorgen für eine hohe Betriebssicherheit.
AE-V0-Serie: Selbstverlöschende Materialien für Brandschutz
Griffe, Knöpfe und Verriegelungen der AE-V0-Serie bestehen aus selbstverlöschendem Technopolymer gemäß UL-94 V0. Diese Produkte sind ideal für öffentliche Bereiche und industrielle Anwendungen, in denen schwer entflammbare Materialien vorgeschrieben sind.
SOFT-Serie: Ergonomischer Komfort & sicherer Halt
Die ELESA SOFT-Linie umfasst Griffe und Klemmknöpfe mit einer „Soft-Touch“-Beschichtung aus thermoplastischem Elastomer. Diese sorgt für:
Rutschfesten, sicheren Griff, auch bei Feuchtigkeit, Öl oder Fett.
Vibrationsdämpfung, die den Bedienkomfort erheblich verbessert.