San - Antimicrobial
ELESA an der INNOTEQ 2025 – Schweizer Messe der Fertigungsindustrie
11.03.2025
Lesezeit: Minuten
ELESA an der INNOTEQ 2025 – Innovationen für die Fertigungsindustrie
Elesa Switzerland SA präsentiert ihre Produkte an der INNOTEQ 2025, der führenden Schweizer Fachmesse für die Fertigungsindustrie, auf dem Gelände der BERNEXPO in Bern.
Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen ELESA SUPER-Technopolymere als leistungsfähiger Metallersatz. Die Standardkomponenten dieser Produktreihe bestehen aus fortschrittlichen technischen Kunststoffen, die mit Glas- oder Aramidfasern verstärkt sind. Diese Verbundwerkstoffe bieten eine aussergewöhnliche Kombination aus hoher mechanischer Festigkeit, thermischer Stabilität, Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit sowie geringem Gewicht. Dadurch eignen sie sich ideal, um Metallkomponenten in zahlreichen industriellen Anwendungen erfolgreich zu ersetzen.
Ebenfalls im Vordergrund steht die neue Produktgruppe der Vakuumkomponenten. Das Sortiment umfasst Rundsauger, Flachsauger, Ovalsauger, Balgensauger, passende Halterungen sowie umfangreiches Zubehör für vielseitige Anwendungen in der Automatisierungstechnik.
Die Vakuumsysteme von Elesa ermöglichen das sichere Greifen, Halten und Manipulieren von Produkten und Verpackungen unterschiedlicher Formen und Grössen. Sie kommen in zahlreichen Industriezweigen zum Einsatz, unter anderem im Maschinenbau, in der Robotik, in der Verpackungstechnik sowie in der automatisierten Handhabung.
Die Industriereihe der Vakuumsauger ist in verschiedenen Materialmischungen erhältlich – darunter ölbeständiger Gummi, Silikon, Natur- oder Para-Naturgummi – und deckt ein breites Spektrum an Geometrien und Abmessungen ab. Die Sauger sind in Grössen von 4 bis 8 mm im Mini-Bereich bis hin zu 125 mm Durchmesser verfügbar und eignen sich für Oberflächen mit unterschiedlichen Strukturen, von rau bis ölig.
➡️ Jetzt entdecken: Zum Austellungsportal
Bitte um Auskunft
* Pflichtfeld