San - Antimicrobial
CFM-PC Scharniere mit integrierter Kabeldurchführung
08.01.2026
Lesezeit: Minuten
Die Scharniere CFM-PC von ELESA vereinen mechanische Funktion und elektrische Verbindung in einem einzigen Bauteil. Sie ermöglichen die sichere Übertragung von elektrischem Strom zwischen einem festen Rahmen und einer beweglichen Tür oder Klappe.
Dadurch können sichtbare Kabel oder externe Kabelbrücken vermieden werden. Das Ergebnis ist eine kompakte, sichere und optisch saubere Lösung für industrielle Anwendungen.
Die integrierte Kabeldurchführung schützt die Leitungen zuverlässig vor Beschädigungen, Einklemmen oder Verfangen bei wiederholten Türbewegungen. Die Scharniere eignen sich besonders für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schliessen sowie für bewegliche Konstruktionen oder Prüfeinrichtungen.
Kompakte Konstruktion und einfache Montage
Dank verschiedener Montagearten und Kabelausführungen lassen sich die Scharniere flexibel in bestehende Konstruktionen integrieren:

Das integrierte 8-polige Kabel ermöglicht den Anschluss unterschiedlicher elektrischer Komponenten wie:
Lampen
elektrische Verriegelungen
Sensoren
Schaltgriffe
Bedienelemente
Die Serie umfasst Ausführungen:
mit Durchgangsbohrung für Senkschrauben
mit Gewinde-Sacklochbuchsen aus vernickeltem Messing
mit axialem Kabelausgang oben oder unten
mit rückseitigem Kabelausgang
Technische Eigenschaften
Die Scharniere bestehen aus glasfaserverstärktem Thermoplast (Polyamid PA) mit selbstlöschender Eigenschaft nach UL 94 V-0.
Die Achse aus glasfaserverstärktem Technopolymer bietet ausgezeichnete tribologische Eigenschaften und sorgt für einen langlebigen und wartungsarmen Betrieb.
Weitere Vorteile:
kompakte Bauweise
geschützte Kabelführung
einfache Installation
sauberes Maschinendesign ohne sichtbare Kabel
hohe Verschleissfestigkeit
ideal für Automation und Maschinenbau
Der maximale Drehwinkel beträgt 245° (-65° bis +180°).

Ideal für industrielle Anwendungen
Die CFM-PC Scharniere eignen sich für:
Maschinenbau
Automation
Schaltschrankbau
Prüf- und Laborsysteme
Sicherheits- und Schutztüren
industrielle Bedieneinheiten
Die Scharniere können zudem mit weiteren ELESA-Komponenten wie elektrischen Griffen oder zusätzlichen Scharnieren kombiniert werden.
➡️ Video entdecken und Funktionsweise ansehen
Bitte um Auskunft
* Pflichtfeld