MT. Handkurbeln

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Selbstklebendes Abdeckplättchen

Aluminium, eloxiert

Standardausführungen

  • MT.: mit drehbarem Griff I.780+x in Thermoplast. Nabe Stahl, brüniert, H9 Sackloch oder H7 Fertigbohrung.
  • MT-AS: mit drehbarem Griff I.780+x in Thermoplast. vorstehende Nabe Stahl brüniert, Vierkant H9

MT.50-AS Kurze Nabe, Messing, mit Vierkant H9.

  • MT+IR: mit Umleggriff IR.780 Nabe Stahl, brüniert, H9 Sackloch oder H7 Fertigbohrung.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Form der Handkurbel und der verwendete Kunststoff machen die Kurbel sehr stabil und somit geeignet zur Übertragung hoher Drehmomente. Die Befestigung auf der Welle erfolgt in der Regel mit einem Querstift.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Vorlegescheiben zur axialen Befestigung GN 184.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Handkurbeln mit Querbohrungen gemäß EN 110  .

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt