San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Selbstklebendes Abdeckplättchen
Aluminium, eloxiert
Standardausführungen
- MT.: mit drehbarem Griff I.780+x in Thermoplast. Nabe Stahl, brüniert, H9 Sackloch oder H7 Fertigbohrung.
- MT-AS: mit drehbarem Griff I.780+x in Thermoplast. vorstehende Nabe Stahl brüniert, Vierkant H9
MT.50-AS Kurze Nabe, Messing, mit Vierkant H9.
- MT+IR: mit Umleggriff IR.780 Nabe Stahl, brüniert, H9 Sackloch oder H7 Fertigbohrung.
Funktionen und Anwendungen
Die Form der Handkurbel und der verwendete Kunststoff machen die Kurbel sehr stabil und somit geeignet zur Übertragung hoher Drehmomente. Die Befestigung auf der Welle erfolgt in der Regel mit einem Querstift.