San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Standardausführungen
Nabenbuchse Stahl, brüniert, schwarz, H9 Sackloch.
- MT-AT: mit drehbarem Griff I.621+x in Thermoplast, nicht demontierbar.
- MT-AT+IR: mit Umleggriff IR.620 in Thermoplast.
Funktionen und Anwendungen
Die Form der Handkurbel und der verwendete Kunststoff machen die Kurbel sehr stabil und somit geeignet zur Übertragung hoher Drehmomente. Die Befestigung auf der Welle erfolgt in der Regel mit einem Querstift.