MT-AT Handkurbeln

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

Nabenbuchse Stahl, brüniert, schwarz, H9 Sackloch.

  • MT-AT: mit drehbarem Griff I.621+x in Thermoplast, nicht demontierbar.
  • MT-AT+IR: mit Umleggriff IR.620 in Thermoplast.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Form der Handkurbel und der verwendete Kunststoff machen die Kurbel sehr stabil und somit geeignet zur Übertragung hoher Drehmomente. Die Befestigung auf der Welle erfolgt in der Regel mit einem Querstift.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Handkurbeln mit Querbohrungen gemäß EN 110.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt