San - Antimicrobial
Mit Gewindezapfen, Stahl oder Edelstahl
Gehäuse
- Stahl, gedreht, verzinkt, blau passiviert S
- Edelstahl 1.4034, gedreht N
Laufkugel
bei Gehäuse Stahl
- Stahl, blank BL
- Edelstahl 1.3541 NI
- Kunststoff, Polyacetal (POM) KU
bei Gehäuse Edelstahl
- Edelstahl 1.3541 NI
Tragkugeln
- Stahl, blank bei Laufkugel BL / KU
- Edelstahl 1.4034 bei Laufkugel NI
Form
- zylindrisch A
- mit Bund B
Funktionen und Anwendungen
Kugelrollen GN 509.5 werden z. B. im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, um schwere Lasten in jede beliebige Richtung ohne großen Kraftaufwand zu bewegen. Die Wälzlagerung der Kugel sorgt für eine zuverlässige Funktion und eine lange Lebensdauer.
Zur Befestigung verfügen die Kugelrollen an der Unterseite über einen Gewindezapfen. Die Traglast wird bei Form A über den Gehäuseboden, bei Form B über den Gehäusebund eingeleitet.