GN 509.5 Kugelrollen

Mit Gewindezapfen, Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Gehäuse

  • Stahl, gedreht, verzinkt, blau passiviert     S
  • Edelstahl 1.4034, gedreht     N

Laufkugel

bei Gehäuse Stahl

  • Stahl, blank BL
  • Edelstahl 1.3541 NI
  • Kunststoff, Polyacetal (POM) KU

bei Gehäuse Edelstahl

  • Edelstahl 1.3541 NI

Tragkugeln

  • Stahl, blank bei Laufkugel BL / KU
  • Edelstahl 1.4034 bei Laufkugel NI

Form

  • zylindrisch A
  • mit Bund B
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Kugelrollen GN 509.5 werden z. B. im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, um schwere Lasten in jede beliebige Richtung ohne großen Kraftaufwand zu bewegen. Die Wälzlagerung der Kugel sorgt für eine zuverlässige Funktion und eine lange Lebensdauer. 

Zur Befestigung verfügen die Kugelrollen an der Unterseite über einen Gewindezapfen. Die Traglast wird bei Form A über den Gehäuseboden, bei Form B über den Gehäusebund eingeleitet.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt