RE.F8-H Rollen mit Stahlgehäuse für mittelschwere Lasten

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Radkörper

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA).

Nabe

Nabe mit durchgängigem Loch

Feststehendes Gehäuse

Gelb verzinktes Stahlblech. Das Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis 7300N ausgelegt. Durch die hohe Tragfähigkeit ist die Rolle für industrielle Schwerlasteinsätze geeignet.

Lenkgehäuse

Gelb verzinktes Stahlblech.Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit. Benötigt keine Wartung. Das Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis 7300N ausgelegt. Durch die hohe Tragfähigkeit ist die Rolle für industrielle Schwerlasteinsätze geeignet.

Besteht aus (siehe Abb. 1):

  1. Platte: gelb verzinktes Stahlblech
  2. Lenkgabel: gelb verzinktes Stahlblech
  3. Kugellagerhaltering: gelb verzinktes Stahlblech
  4. Zapfen: Klasse 8.8 Schraube und Mutter aus Stahl
  5. Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert;
  6. Staubschutzring: Thermoplast dunkelgrau RAL 7015

Bremse

Bremse mit vorlaufender Betätigung (RE.F8-100-125) oder Bremse mit rücklaufender Betätigung (RE.F8 150-200) doppelt wirkender Bremseffekt mit gleichzeitiger Feststellung von Rad und Gehäuse. Die Bremse ist leistungsstark und einfach zu bedienen: ein einfacher Druck mit der Fußspitze von oben nach unten auf zwei unabhängige Pedale sperrt und entsperrt die Bremse, was das Manövrieren extrem einfach macht. Bei Rädern mit einer hinteren Bremse wird die Bremsleistung mit einer Innensechskantschraube M8 eingestellt.

Standardausführungen

  • PBL-H: Bockrolle, ohne Bremsen
  • SBL-H: Lenkrolle, ohne Bremse.
  • SBF-H: Lenkrolle, mit Bremse.
RE.F8-PBL-H - Feststehendes Gehäuse ohne Bremse
Hinweis

Anwendungen

Geeignet für schwere industrielle Anwendungen, hervorragende Verschleiß- und Reißfestigkeit.Weitere Informationen siehe RE.F8.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt