GA11 - GA12 Analoge Stellungsanzeiger

Pendelsystem, Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Gehäuse

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Eingesetzte Spindel.

Einfassung

Kunststoff Thermoplast.

Sichtscheibe

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasklar, alterungsbeständig, schlagfest.

Resistent gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere chemische Stoffe (jedoch nicht alkoholbeständig).

Skala

Aluminium naturfarben eloxiert

Teilstriche und Ziffern schwarz, aufsteigend im oder gegen Uhrzeigersinn

Anzeige

Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.

Pendelsystem kugelgelagert.

Verhältnis

Um die Untersetzung auszuwählen siehe "Einführung zu Stellungsanzeiger".

IP Schutzart

Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; damit sind die Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest, siehe Tabelle EN 60529.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige, verwendbar auch bei bis 60º geneigten Spindeln.

Zur Auswahl siehe Tabelle "Handräder / Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger".

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

  • Kundenspezifische Anzeigen mit Logo
  • Sonderskala
  • Befüllung mit Paraffinöl, maximale Gebrauchstemperatur 40°C.
  • Nur ein Zeiger
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt