San - Antimicrobial
GW12 Digital-analoge Stellungsanzeiger
Pendelsystem, Kunststoff Thermoplast
Gehäuse
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Eingesetzte Spindel.
Einfassung
Kunststoff Thermoplast.
Sichtscheibe
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), transparent, alterungsbeständig, schlagfest. Resistent gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere chemische Stoffe (jedoch nicht alkoholbeständig)
Skala
Aluminium naturfarben eloxiert. Teilstriche und Ziffern schwarz, aufsteigend im (D) oder gegen Uhrzeigersinn (S)
Anzeige
Fünf-stelliges Rollenzählwerk und ein roter Zeiger aus Kunststoff. Ziffern des roten Rollenzählwerks zeigen die Dezimalstellen an, der rote Zeiger die Hunderstel.
Die Ziffern des Zählwerkes sind gut leserlich gestaltet, die Dezimalstellen sind rot abgesetzt. Eine Umdrehung des roten Zeigers entspricht einer Spindelumdrehung. Dadurch wird ein sehr genaues und in Verbindung mit der Digitalanzeige des Zählwerkes auch sehr einfaches Ablesen der Position ermöglicht.
Pendelsystem kugelgelagert.
IP Schutzart
Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; damit sind die Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest, siehe EN 60529.
Funktionen und Anwendungen
Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige, verwendbar auch bei bis 60º geneigten Spindeln.
Zur Auswahl siehe Tabelle "Handräder / Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger".
Sonderausführungen auf Anfrage
- Kein Zeiger
- Anzeige ohne Skala
- Kundenspezifische Anzeigen mit Logo
- Befüllung mit Paraffinöl, maximale Gebrauchstemperatur 40°C
- Sonderzählwerke nach einer Umdrehung.
Gebrauchsanweisung
Um eine frühzeitige Umdrehung der Anzeige während des Transports zu vermeiden, ist dieser mit einer Schraube gesichert. Bevor der Stellungsanzeiger auf einem Handrad montiert wird ist diese Schraube zu entfernen mit Sechskant zur Montage mit TORX®*T6 und das selbstklebende Element (mitgeliefert) anzubringen um die Schutzklasse IP 67 zu gewährleisten.
* Eingetragene Marke von TEXTRON INC.