San - Antimicrobial
PW12 Digital-analoge Stellungsanzeiger
Festhaltesystem, Thermoplast
Gehäuse
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Eingesetzte Spindel.
Einfassung
Kunststoff Thermoplast.
Sichtscheibe
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasklar, alterungsbeständig, schlagfest.
Resistent gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere chemische Stoffe (jedoch nicht alkoholbeständig).
Skala
Aluminium naturfarben eloxiert
Teilstriche und Ziffern schwarz, aufsteigend im oder gegen Uhrzeigersinn
Anzeige
Fünf-stelliges Rollenzählwerk (vier schwarze Rollen und eine rote Rolle). Vorkommastellen schwarz, Dezimalstellen rot.
Die Ziffern des Zählwerkes sind gut leserlich gestaltet, die Dezimalstellen sind rot abgesetzt. Eine Umdrehung des roten Zeigers entspricht einer Spindelumdrehung. Dadurch wird ein sehr genaues und in Verbindung mit der Digitalanzeige des Zählwerkes auch sehr einfaches Ablesen der Position ermöglicht.
IP Schutzart
Das Sichtfenster ist mit dem Gehäuse Ultraschallverschweißt und gewährleistet somit Schutzklasse IP 65, siehe Tabelle EN 60529.
Funktionen und Anwendungen
Digital-analoge Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem können an Spindeln in unterschiedlichsten Positionen angebracht werden.
Zur Auswahl siehe Tabelle "Handräder / Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger".
Sonderausführungen auf Anfrage
- Kein Zeiger
- Anzeige ohne Skala
- Kundenspezifische Anzeigen mit Logo
- Sonderzählwerke nach einer Umdrehung.