PA11 - PA12 Analoge Stellungsanzeiger

Festhaltesystem, Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Gehäuse

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Eingesetzte Spindel.

Einfassung

Kunststoff Thermoplast.

Sichtscheibe

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasklar, alterungsbeständig, schlagfest.

Resistent gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere chemische Stoffe (jedoch nicht alkoholbeständig).

Skala

Aluminium naturfarben eloxiert

Teilstriche und Ziffern schwarz, aufsteigend im oder gegen Uhrzeigersinn

Anzeige

Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.

Verhältnis

Um die Untersetzung auszuwählen siehe "Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem".

IP Schutzart

Das Sichtfenster ist mit dem Gehäuse Ultraschallverschweißt und gewährleistet somit Schutzklasse IP 65, siehe Tabelle EN 60529.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Digital-analoge Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem können an Spindeln in unterschiedlichsten Positionen angebracht werden.

Zur Auswahl siehe Tabelle  ""Handräder / Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger"".

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Kundenspezifische Anzeigen mit Logo
  • Sonderskala
  • Nur ein Zeiger
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt