San - Antimicrobial
Mit Innensechskant- oder Torx-Antrieb, Thermoplast
Material
Thermoplast (Polyamid PA), naturfarben.
Standardausführungen
- SRD.913-EH: mit Innensechskant.
- SRD.913-TX: mit Torx-Antrieb.
Funktionen und Anwendungen
Die Schraube entspricht in Form und Größe den Angaben von DIN 913 oder ISO 4026.
Da sie keinen Kopf hat, lässt sie sich vollständig in die Bohrung eindrehen.
Sie besteht vollständig aus isolierendem Material, das korrosions- und chemikalienbeständig ist. Sie ist geeignet für Anwendungen, bei denen sowohl das Spannen als auch das Einstellen des Werkstücks erforderlich sind, insbesondere im Maschinenbau.
Sie ermöglicht außerdem eine Presspassung.
Das Produkt ist auf mechanische Eigenschaften und Maßhaltigkeit geprüft. Leichte Farbabweichungen sind völlig normal und beeinträchtigen nicht die Qualität des Produkts.