SRD.913 Gewindestift

Mit Innensechskant- oder Torx-Antrieb, Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Thermoplast (Polyamid PA), naturfarben.

Standardausführungen

  • SRD.913-EH: mit Innensechskant.
  • SRD.913-TX: mit Torx-Antrieb.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Schraube entspricht in Form und Größe den Angaben von DIN 913 oder ISO 4026.

Da sie keinen Kopf hat, lässt sie sich vollständig in die Bohrung eindrehen.

Sie besteht vollständig aus isolierendem Material, das korrosions- und chemikalienbeständig ist. Sie ist geeignet für Anwendungen, bei denen sowohl das Spannen als auch das Einstellen des Werkstücks erforderlich sind, insbesondere im Maschinenbau.

Sie ermöglicht außerdem eine Presspassung.

Das Produkt ist auf mechanische Eigenschaften und Maßhaltigkeit geprüft. Leichte Farbabweichungen sind völlig normal und beeinträchtigen nicht die Qualität des Produkts.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt