GN 4490 Türschloss mit Kugel

Zink-Druckguss-Legierung oder Edelstahl 1.4542.

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Kugelgehäuse und Haltestück

  • Zink-Druckguss (ZD), kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005 (SW) und silber RAL 9006 (SR), strukturmatt.
  • Edelstahl 1.4542 (NI)

Form Kugelgehäuse:

  • A1: mit Senkbohrungen, normale Haltekraft.
  • A2: mit Senkbohrungen, verstärkte Haltekraft.
  • B1: mit Innengewinde, normale Haltekraft.
  • B2: mit Innengewinde, verstärkte Haltekraft.

Form Haltestück:

  • AG: mit Senkbohrungen, gerade.
  • BG: mit Innengewinde, gerade.

Kugelführung

Kunststoff, Polyacetal (POM).

Kugel

  • Edelstahl 1.3541 bei ZD.
  • Keramik, Siliziumnitrid, schwarz bei NI.

Feder

  • Edelstahl 1.4310 bei ZD.
  • Edelstahl 1.4571 bei NI.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Kugelschnäpper GN 4490 werden z. B. zur Zuhaltung von Klappen und Türen eingesetzt, die häufig und einfach geöffnet bzw. geschlossen werden müssen. Die Kugelschnäpper bestehen aus einem Kugelgehäuse und einem Haltestück, das seitlich oder von vorne in das Kugelgehäuse einrastet. Die Einbaulage kann individuell vorgenommen werden.

Zubehör

Zubehör

  • GN 4490.1: Montageplatten für das Kugelgehäuse.
  • GN 4490.2: Montageplatten für das Haltestück
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt