San - Antimicrobial
Zink-Druckguss-Legierung oder Edelstahl 1.4542.
Kugelgehäuse und Haltestück
- Zink-Druckguss (ZD), kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005 (SW) und silber RAL 9006 (SR), strukturmatt.
- Edelstahl 1.4542 (NI)
Form Kugelgehäuse:
- A1: mit Senkbohrungen, normale Haltekraft.
- A2: mit Senkbohrungen, verstärkte Haltekraft.
- B1: mit Innengewinde, normale Haltekraft.
- B2: mit Innengewinde, verstärkte Haltekraft.
Form Haltestück:
- AG: mit Senkbohrungen, gerade.
- BG: mit Innengewinde, gerade.
Kugelführung
Kunststoff, Polyacetal (POM).
Kugel
- Edelstahl 1.3541 bei ZD.
- Keramik, Siliziumnitrid, schwarz bei NI.
Feder
- Edelstahl 1.4310 bei ZD.
- Edelstahl 1.4571 bei NI.
Funktionen und Anwendungen
Kugelschnäpper GN 4490 werden z. B. zur Zuhaltung von Klappen und Türen eingesetzt, die häufig und einfach geöffnet bzw. geschlossen werden müssen. Die Kugelschnäpper bestehen aus einem Kugelgehäuse und einem Haltestück, das seitlich oder von vorne in das Kugelgehäuse einrastet. Die Einbaulage kann individuell vorgenommen werden.
Zubehör
- GN 4490.1: Montageplatten für das Kugelgehäuse.
- GN 4490.2: Montageplatten für das Haltestück