CFDX Scharniere für dünnwandige Gehäuse

SUPER-Thermoplast

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff SUPER-Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Achse

Glasfaserverstärkter Kunststoff SUPER-Thermoplast (Polyamid PA)

Standardausführungen

Zur Montage mit bündig montierter Tür und Türpfosten (Abb. 1).

  • CFDX-C-B: Edelstahlmuttern mit einer Gewindebohrung im schmalen Teil (Türpfosten); Messingbuchsen mit einem Gewindesackloch im breiten Teil (Tür).
  • CFDX-C-p: Edelstahl-Gewindebolzen im schmalen Teil (Türpfosten); Messingbuchsen mit Gewindesacklöchern im breiten Teil (Tür).
  • CFDX-C-SH: Durchlöcher mit Aufnahme für Senkkopfschrauben im schmalen Teil (Türpfosten), Messingbuchsen mit Gewindesacklöchern im breiten Teil (Tür).

Für die Montage mit am Türpfosten anschlagender Tür (max. Türstärke = 5 mm) (Abb. 2).

  • CFDX-R-B: Edelstahlmuttern mit einer Gewindebohrung im schmalen Teil (Türpfosten); Messingbuchsen mit einem Gewindesackloch im breiten Teil (Tür).
  • CFDX-R-p: Edelstahl-Gewindestifte im schmalen Teil (Türpfosten); Messingbuchsen mit Gewindesacklöchern im breiten Teil (Tür).
  • CFDX-G-R-SH: Durchlöcher mit Aufnahme für Senkkopfschrauben im schmalen Teil (Türpfosten), Messingbuchsen mit Gewindesacklöchern im breiten Teil (Tür).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Das Scharnier (eingetragenes Design) besteht aus zwei Teilen mit unterschiedlichen Dimensionen (schmaler und breiterer) und kann beispielsweise auf dünnen Rahmen oder Türen angebracht werden.
Die Art der Montage erschwert Manipulationen durch Dritte.
Die SH-Ausführungen werden zur Erleichterung der Montage zerlegt geliefert.

Drehwinkel (Richtwert)

Max 195° (-5° und +190° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen). Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden, um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Beständigkeits-

prüfungen

Axiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
Artikelnummer

Maximale Tragfähigkeit
Ea [N]

Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
CFDX-C.40-B-M5498285939916334011373
CFDX-C.40-p-M5x14.5341292441715634051545

CFDX-C.40-SH.5

451275941715794731356

CFDX-C.50-B-M6

77628371219173817472165
CFDX-C.50-p-M6x14.575925961283226317792591
CFDX-C.50-SH.696928361152355617632903
CFDX-C.60-B-M683735401112207218242158
CFDX-C.60-p-M6x14.58563396896199719332436
CFDX-C.60-SH.692832181163341115024773

Beständigkeits-

prüfungen

Axiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
ArtikelnummerMaximale Tragfähigkeit
Ea [N]
Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
CFDX-R.40-B-M5571259249514805551380
CFDX-R.40-p-M5x14.5427256245516985201413
CFDX-R.40-SH.5408286149715415251443
CFDX-R.50-B-M6115030081263178217672422
CFDX-R.50-p-M6x14.595632651321268217622640
CFDX-R.50-SH.6113730691056324016702682
CFDX-R.60-B-M694731481210232315512286
CFDX-R.60-p-M6x14.564930771123203919082492
CFDX-R.60-SH.655637411196358418314855
Gebrauchsanweisung

Montagehinweis (SH-Ausführungen)

  • Befestigen Sie den schmalen Teil am Türpfosten und den breiten Teil an der Tür.
  • Führen Sie den Achsenstift von der Seite, an der keine Durchmesservergrößerung vorhanden ist, mit einem geeigneten Werkzeug ein, bis er im Scharnierkörper einrastet.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt