San - Antimicrobial
SUPER-Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff SUPER-Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Achse
Glasfaserverstärkter Kunststoff SUPER-Thermoplast (Polyamid PA)
Standardausführungen
Zur Montage mit bündig montierter Tür und Türpfosten (Abb. 1).
- CFDX-C-B: Edelstahlmuttern mit einer Gewindebohrung im schmalen Teil (Türpfosten); Messingbuchsen mit einem Gewindesackloch im breiten Teil (Tür).
- CFDX-C-p: Edelstahl-Gewindebolzen im schmalen Teil (Türpfosten); Messingbuchsen mit Gewindesacklöchern im breiten Teil (Tür).
- CFDX-C-SH: Durchlöcher mit Aufnahme für Senkkopfschrauben im schmalen Teil (Türpfosten), Messingbuchsen mit Gewindesacklöchern im breiten Teil (Tür).
Für die Montage mit am Türpfosten anschlagender Tür (max. Türstärke = 5 mm) (Abb. 2).
- CFDX-R-B: Edelstahlmuttern mit einer Gewindebohrung im schmalen Teil (Türpfosten); Messingbuchsen mit einem Gewindesackloch im breiten Teil (Tür).
- CFDX-R-p: Edelstahl-Gewindestifte im schmalen Teil (Türpfosten); Messingbuchsen mit Gewindesacklöchern im breiten Teil (Tür).
- CFDX-G-R-SH: Durchlöcher mit Aufnahme für Senkkopfschrauben im schmalen Teil (Türpfosten), Messingbuchsen mit Gewindesacklöchern im breiten Teil (Tür).
Funktionen und Anwendungen
Das Scharnier (eingetragenes Design) besteht aus zwei Teilen mit unterschiedlichen Dimensionen (schmaler und breiterer) und kann beispielsweise auf dünnen Rahmen oder Türen angebracht werden.
Die Art der Montage erschwert Manipulationen durch Dritte.
Die SH-Ausführungen werden zur Erleichterung der Montage zerlegt geliefert.
Drehwinkel (Richtwert)
Max 195° (-5° und +190° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen). Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden, um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Beständigkeits- prüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° | |||
| Artikelnummer | Maximale Tragfähigkeit | Bruchlast Ra [N] | Maximale Tragfähigkeit Er [N] | Bruchlast Rr [N] | Maximale Tragfähigkeit E90 [N] | Bruchlast R90 [N] |
| CFDX-C.40-B-M5 | 498 | 2859 | 399 | 1633 | 401 | 1373 |
| CFDX-C.40-p-M5x14.5 | 341 | 2924 | 417 | 1563 | 405 | 1545 |
CFDX-C.40-SH.5 | 451 | 2759 | 417 | 1579 | 473 | 1356 |
CFDX-C.50-B-M6 | 776 | 2837 | 1219 | 1738 | 1747 | 2165 |
| CFDX-C.50-p-M6x14.5 | 759 | 2596 | 1283 | 2263 | 1779 | 2591 |
| CFDX-C.50-SH.6 | 969 | 2836 | 1152 | 3556 | 1763 | 2903 |
| CFDX-C.60-B-M6 | 837 | 3540 | 1112 | 2072 | 1824 | 2158 |
| CFDX-C.60-p-M6x14.5 | 856 | 3396 | 896 | 1997 | 1933 | 2436 |
| CFDX-C.60-SH.6 | 928 | 3218 | 1163 | 3411 | 1502 | 4773 |
Beständigkeits- prüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° | |||
| Artikelnummer | Maximale Tragfähigkeit Ea [N] | Bruchlast Ra [N] | Maximale Tragfähigkeit Er [N] | Bruchlast Rr [N] | Maximale Tragfähigkeit E90 [N] | Bruchlast R90 [N] |
| CFDX-R.40-B-M5 | 571 | 2592 | 495 | 1480 | 555 | 1380 |
| CFDX-R.40-p-M5x14.5 | 427 | 2562 | 455 | 1698 | 520 | 1413 |
| CFDX-R.40-SH.5 | 408 | 2861 | 497 | 1541 | 525 | 1443 |
| CFDX-R.50-B-M6 | 1150 | 3008 | 1263 | 1782 | 1767 | 2422 |
| CFDX-R.50-p-M6x14.5 | 956 | 3265 | 1321 | 2682 | 1762 | 2640 |
| CFDX-R.50-SH.6 | 1137 | 3069 | 1056 | 3240 | 1670 | 2682 |
| CFDX-R.60-B-M6 | 947 | 3148 | 1210 | 2323 | 1551 | 2286 |
| CFDX-R.60-p-M6x14.5 | 649 | 3077 | 1123 | 2039 | 1908 | 2492 |
| CFDX-R.60-SH.6 | 556 | 3741 | 1196 | 3584 | 1831 | 4855 |
Montagehinweis (SH-Ausführungen)
- Befestigen Sie den schmalen Teil am Türpfosten und den breiten Teil an der Tür.
- Führen Sie den Achsenstift von der Seite, an der keine Durchmesservergrößerung vorhanden ist, mit einem geeigneten Werkzeug ein, bis er im Scharnierkörper einrastet.