San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast
Griffkörper
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, glänzend.
Hebelarm
Mattes, eloxiertes Aluminium wird nach der Montage des Hebels angebracht I.280 aus Kunststoff, Duroplast (PF).
Selbstklebendes Abdeckplättchen
Mattes, eloxiertes Aluminium wird nach der Montage des Hebels angebracht.
Standardausführungen
- LBR-A: brünierte Stahl-Nabe, Bohrung H7
- LBR-N: ohne Nabe, mit Durchloch und flacher Seite.
LBR.45 N und LBR.54 N: ebene Fläche gegenüber dem Hebelarm.
LBR.75 N: ebene Fläche in Übereinstimmung mit dem Hebelarm.
Montagebeispiele
Ein limitierter Spielraum des Drehwinkels wird durch passende Stopper an der Rückseite gewährleistet.
Zubehör auf Anfrage
- Vorlegescheiben zur axialen Befestigung GN 184.
- Kugel und Feder für Klick-Vorgang, passend zu den zwei Montagelöchern d3, bei 180° gebohrt (siehe Kugel und Feder MS.).
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
- Unterschiedliche Schaftlängen und Griffformen.
- Frontplatte mit Wörtern, Markierungen, Symbolen, Grafiken.