ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Stahl

Standardausführungen
Anbauteil Stahl, brüniert.
- GN 215-A: Nabe ohne Rastkerbe.
- GN 215-B: Nabe mit Zahnkranz (30 Rastkerben).
Hebelarm
Stahl, brüniert mit Zylindergriff PLX. aus Kunststoff, Duroplast (PF).
Abdeckkappe
Thermoplast (POM), schwarz, matt, Montage durch Aufdrücken, abnehmnbar mit Schraubenzieher.
Selbstklebendes Plättchen aus Aluminium, neutral, matt.
Montagehinweis
Montage mittels zweier Zylinderschrauben M5.
Buchse Stahl, brüniert, Bohrung H7 mit Keilnut gemäß nachstehender Anleitung (s. Tabelle unten):
- GN 215-K10: Keilnut 3 mm. Toleranz P9x1.1 mm
- GN 215-K14: gemäß DIN 6885/2 Toleranz P9.
Funktionen und Anwendungen
Mit Rasthebeln GN 215 können Wellen um bestimmte Winkel verstellt und arretiert werden. Zum Verstellen wird der Hebelarm gegen Federkraft aus der Rastkerbe gehoben (Einhandbedienung). Eine Drehwinkelbegrenzung kann mit 2 Anschlagstiften erzielt werden (siehe Skizze).
Der Hebelarm in Verbindung mit dem keilförmigen Raststift stellt die Verbindung zwischen Anbauteil und Welle dar (Standardausführung). Dadruch ergibt sich eine spielfreie Arretierung, das Ein- und Ausrasten wird dadurch erleichtert.
Ist eine spielfreie Arretierung nicht nötig, kann auch ein zylindrischer Stift (gefertigt aus Gewindestift DIN 915-M6x14) verwendet werden. Die Rastkerbe wird dann rechteckig ausgeführt oder der Stift rastet in eine zylindrische Bohrung ein. In diesem Fall muss der Bohrungsdurchmesser so groß gemacht werden, dass der Raststift beim Entriegeln nicht behindert wird (Schwenkradius!).
Verstellwinkel
Für Standardkerben sind die kleinst möglichen Verstellwinkel:
- D=54 Verstellwinkel = 11°
- D=60 Verstellwinkel = 9°
Kleinere Verstellwinkel können durch entsprechende Sonderausführungen von Stift und Rastkerbe erzielt werden.

Sonderausführungen auf Anfrage
Rastkerben (und auch Drehwinkelbegrenzungen) können nach kundenspezifischer Zeichnung gefertigt werden.