GN 612 Rastbolzen mit Hebelarm

mit Rastsperre, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Stahl brüniert.

Bolzen

Stahl gedreht und nitriert

Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.

Kontermutter

Stahl brüniert.

Hebel

Stahl brüniert.

Abdeckkappe

Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • GN 612-A: ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter.
  • GN 612-AK: ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter.
  • GN 612-B: mit Kunststoffkappe, ohne Kontermutter.
  • GN 612-BK: mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift schnell eingezogen werden muss.

Durch Drehen und Anziehen des Knopfes um 180° wird der Bolzen durch eine Rastkerbe gehalten, somit bleibt er eingezogen.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Flansch Stahl, brüniert GN 612.1 zur Montage des Rastbolzens an die Maschine.

GN 612-A - Ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt