San - Antimicrobial
Kniehebelmodule, Stahl
Material
Stahl C10, verzinkt.
Anbauteil
Stahl C10, verzinkt.
Innensechskantschraube mit Senkung für Zylinderhalterung
Stahl brüniert.
Zylinderbuchsen
Stahl gehärtet.
Zylinderkörper und –kopf
Aluminium.
Drehstifte und Seegerringe.
Aluminium.
Hebel
Edelstahl nichtrostend 1.4021.
Standardausführung
- PVD-APV: mit offenem Spannarm und zwei Flankenscheiben.
- PVD-EPV: mit massivem Spannarm und Halteschelle.
Maximaler Betriebsdruck
6 bar
Maximale Arbeitstemperatur
70°C.
Andrückschrauben
Separat zu bestellen
Funktionen und Anwendungen
Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.
Pneumatik-Spanner PVD. können auf zwei unterschiedlichen Ebenen montiert werden.
Sie sind alle mit einem Magnetzylinder ausgestattet, der über den Näherungsschalter PSWX (separat zu bestellen) sendet drive und/oder control Impulse während der Betätigung.
Alle Magnetzylinder sind mit einer automatischen Pneumatikbremse im hinteren Kopfteil ausgestattet.
Durch Schmierung bei der Montage wird die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer des Zylinders verlängert. Es wird empfohlen Durchflussregler einzusetzen, dadurch wir die Lebensdauer der mechanischen Komponenten erhöht.