San - Antimicrobial
PVA. Pneumatik-Spanner
Stahl
Material
Stahl C10, verzinkt.
Lagerbolzen und Stifte
Stahl, verzinkt
Innensechskantschraube mit Senkung für Zylinderhalterung
Stahl brüniert.
Zylinderbuchsen
Stahl gehärtet.
Drehstifte und Seegerringe.
Stahl gehärtet und geschliffen (für Größen ≥200).
Standardausführungen
- PVA-AP3: mit offenem Spannarm und zwei Flankenscheiben.
- PVA-APM: mit Magnetzylinder, offenem Spannarm und zwei Flankenscheiben.
- PVA-EP3: mit massivem Spannarm und Halteschelle zum Anschweißen.
- PVA-EPM: mit Magnetzylinder, massivem Spannarm und Halteschelle zum Anschweißen.
Maximale Arbeitstemperatur
6 bar.
Maximale Arbeitstemperatur
80°C.
Andrückschrauben
Separat zu bestellen
Funktionen und Anwendungen
Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.
Das Funktionsprinzip der Pneumatik-Spanner PVA. entspricht dem von manuellen Schnellspannern.
Ausführungen PVA-APM und PVA-EPVM (mit Magnetzylinder), ausgestattet mit Näherungsschaltern PSW. (separat zu bestellen) sendet drive und/oder control Impulse während der Betätigung.
Durch Schmierung bei der Montage wird die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer des Zylinders verlängert. Es wird empfohlen Durchflussregler einzusetzen, dadurch wir die Lebensdauer der mechanischen Komponenten erhöht.