San - Antimicrobial
PPC. Pneumatik-Spanner
pneumatisch betrieben, Stahl
Material
Stahl verzinkt, schweißbar.
Kurbelkörper
Gusseisen, schwarz lackiert
Innensechskantschraube mit Senkung für Zylinderhalterung
Stahl brüniert.
Zylinderbuchsen
Stahl gehärtet.
Drehstifte und Seegerringe.
Stahl geschliffen und gehärtet.
Maximale Arbeitstemperatur
6 bar.
Maximale Arbeitstemperatur
80°C.
Funktionen und Anwendungen
Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.
Pneumatik-Spanner PPC. sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind: die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert. Der Spannarm kann so nach der Demontage entsprechend dem Anwendungsfall bearbeitet werden.
Magnetzylinder mit Näherungsschaltern PSW. (separat zu bestellen) sendet drive und/oder control Impulse während der Betätigung.
Durch Schmierung bei der Montage wird die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer des Zylinders verlängert. Es wird empfohlen Durchflussregler einzusetzen, dadurch wir die Lebensdauer der mechanischen Komponenten erhöht.