San - Antimicrobial
Aluminium
Standardausführungen
Aluminium glänzend:
- GN 743-A: mit Reflektor aus Thermoplast (PSU Polysulfon).
- GN 743-B: ohne Reflektor.
Aluminim, schwarz eloxiert:
- GN 743-AS: mit Reflektor aus Thermoplast (PSU Polysulfon).
- GN 743-BS: ohne Reflektor.
Sichtscheibe
Naturglas
Ring
Dichtungsring, Gummi NBR.
Maximale Arbeitstemperatur
100°C.
Funktionen und Anwendungen
Ölschaugläser GN 743 können bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. (Versuchsreihen über die Belastbarkeit bei Über- und Unterdruck liegen vor).
Zubehör auf Anfrage
Befestigungsmutter aus Messing Typ GH. (nur mit Gasgewinden) zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.