San - Antimicrobial
Kunststoff Thermoplast
Material
Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), schwarz oder rot, glänzend (HGFT/SL nur in schwarz).
Sichtscheibe
Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA).
Dichtungsring
Gummi NBR (Perbunan).
Standardausführungen
- HGFT.: mit Reflektor Aluminium eloxiert, matt mit zentriertem Level-Punkt, rot.
- HGFT/SL: ohne Reflektor
Maximale Arbeitstemperatur
100°C, druckbeständig bis 3 bar.
Anmerkung
Für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten mit speziellen Zusätzen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.
Zubehör auf Anfrage
Befestigungsmutter aus Messing Typ GH. zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.