Duroplast, Nabe Edelstahl
Material
Hoch belastbarer Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend.
Ring
Aluminium, matt, eloxiert
(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)
Standardausführungen
Nabenbuchse Edelstahl 1.4305 mit Bohrung H7.
H9 Passloch für Ausführungen mit Keilnut:
- VDN.FP-SST-A: ohne Griff.
- VDN.FP+I-SST-A: mit drehbarem Griff I.301+x-SST aus Kunststoff, Duroplast (PF).
- K: Index für Ausführungen mit Bohrung und Nabenut gemäß DIN 6885/1, Toleranz P9 z.B.:
73695-10-K VDN.80 FP-SST-A-10-K
Edelstahl-Nabe (1.4305) nicht gebohrt um Bohrungen abweichend vom Standard durchzuführen:
- VDN.FP-SST: ohne Griff.
- VDN.FP+I-SST: mit drehbarem Griff I.301+x-SST aus Kunststoff, Duroplast (PF).
Ergonomie
Der spezielle Radkranz vereinfacht den Halt und die Handhabung des Handrades.
Sonderausführungen auf Anfrage
Scheibenhandräder mit Ausgleichsgewichten.
Scheibenhandräder mit Querbohrungen gemäß EN 110.