VDN.FP-SST Scheibenhandräder

Duroplast, Nabe Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Hoch belastbarer Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend.

Ring

Aluminium, matt, eloxiert

(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

Standardausführungen

Nabenbuchse Edelstahl 1.4305 mit Bohrung H7.

H9 Passloch für Ausführungen mit Keilnut:

  • VDN.FP-SST-A: ohne Griff.
  • VDN.FP+I-SST-A: mit drehbarem Griff I.301+x-SST aus Kunststoff, Duroplast (PF).
  • K: Index für Ausführungen mit Bohrung und Nabenut gemäß DIN 6885/1, Toleranz P9 z.B.:

73695-10-K VDN.80 FP-SST-A-10-K

Edelstahl-Nabe (1.4305) nicht gebohrt um Bohrungen abweichend vom Standard durchzuführen:

  • VDN.FP-SST: ohne Griff.
  • VDN.FP+I-SST: mit drehbarem Griff I.301+x-SST aus Kunststoff, Duroplast (PF).
Hinweis

Ergonomie

Der spezielle Radkranz vereinfacht den Halt und die Handhabung des Handrades.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Axiale Vorlegescheiben, Edelstahl AISI 303 GN 184.5.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Scheibenhandräder mit Ausgleichsgewichten.

Scheibenhandräder mit Querbohrungen gemäß EN 110.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt