EMPC-SWM Bügelgriffe mit monostabiler Doppelkontaktschalter

Kunststoff Thermoplast, selbstverlöschend

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

  • Griffkörper: glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid, PA), selbstverlöschend UL-94 V0, schwarz, matt.
  • Abdeckkappe: Polycarbonat, selbstverlöschend, UL-94 V0, schwarz. Im Lieferumfang enthalten, zum Einpressen, abnehmbar mit Schraubendreher.
  • Taste: Kunststoff Thermoplast (Polyamid, PA), schwarz.

Mikroschalter mit Taste

Das Gerät besteht aus einem Wechselkontakt, der entweder aus einem Schließer (NO) und einem Öffner (NC) oder aus einem Schließer (NO) besteht. Die Umschaltung erfolgt durch Drücken der schwarzen Taste (monostabiler Kontakt).

Standardausführungen

Durchlöcher für front- oder rückseitige Montage über Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Befestigungsmuttern (separat erhältlich).

6-poliges Kabel: UL-Typ 2587 6xAWG22 PVC RAL9005, Ausgang hinten.

  • EMPC-SWM-1NC+1NO-F2.5: 1 Öffner (NC) + 1 Schließer (NO), Kabel Länge 2,5 m.
  • EMPC-SWM-1NC+1NO-F5: 1 Öffner (NC) + 1 Schließer (NO), Kabellänge 5 m.
  • EMPC-SWM-1NO-F2.5: 1 Schließer (NO), Kabellänge 2,5 m.
  • EMPC-SWM-1NO-F5: 1 Schließer (NO), Kabellänge 5 m.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Der Bügelgriff EMPC-SWM (ELESA patent) vereint die Funktionen eines Griffs und eines Schalters in einem einzigen Produkt. Diese Bügelgriffe werden üblicherweise an Maschinen oder Schutzvorrichtungen eingesetzt. Die mechanische Lebensdauer des Tasters beträgt 106 Betätigungszyklen. Durch Drücken der Taste kann der Bediener über eine externe Logik zum Beispiel Zugriff auf den geschützten Bereich anfordern oder die Maschine nach einer Unterbrechung erneut aktivieren. Schutzart IP40.

Technische Daten

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

EU-Konformitätserklärung

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union:

  • 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
  • 2014/30/EU (EMV) Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit
  • 2011/65/UE (RoHS) Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Harmonisierte Normen und Verweise auf andere technische Vorschriften, auf deren Grundlage die Konformität erklärt wird: EN 60947-5-1:2017

EMPC-SWM-1NO-F5 - Mit Kabel Länge 5 m, 1 Schließer (NO)  

EMPC-SWM-1NO-F5 - Mit Kabel Länge 5 m, 1 Schließer (NO) 

Elektrische Eigenschaften NO und NC
LastSpannungsbereichSchaltstromMaximale Schaltzyklen
Resistiv28 Vdc4 A25000
Resistiv115 Vac, 60 Hz1 A25000
Induktiv28 Vdc2 A25000
DWV1050 Vrms--
Logikebene5 Vdc10 mA1 x 106

Elektrische Eigenschaften NO
LastSpannungsbereichSchaltstromMaximale Schaltzyklen
Resistiv28 Vdc5 A25000
Resistiv115 Vac, 60 Hz3 A25000
Induktiv28 Vdc2 A25000
DWV1050 Vrms--
Logikebene5 Vdc10 mA1 x 106

Montagehinweis

Nach der Montage des Griffs setzen Sie die Führungen in die speziellen Nuten des Griffs ein, indem Sie ausreichend Druck ausüben, bis sie einrasten. Üben Sie einen letzten Druck aus, um sich zu vergewissern, dass die Abdeckung vollständig befestigt ist. Drehen Sie abschließend die mitgelieferte selbstschneidende Schraube in die dafür vorgesehene Befestigungsstelle an der Seite ein und ziehen Sie sie fest.

   EMPC-SWM-1NO-F5 - Mit Kabel Länge 5 m, 1 Schließer (NO) 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Abdeckkappe oder Taste in verschiedenen Farben.
  • Verschiedene Kabellängen.

Weitere Standardausführungen 

  • EMPC.: einzelner Zusatzgriff ohne Schalter.
  • EMP-LD: Bügelgriffe mit LED-Anzeige.
  • EMP-SWM-LD: Bügelgriffe mit monostabilem Schalter und LED-Anzeige.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt