GN 30I Eckverbindungen

Zink-Druckguss, für Aluminiumprofile (I-Baukasten), mit oder ohne Zubehör

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Ausführungen

  • Ausführung A: ohne zubehör
  • Ausführung C: mit Befestigungsset und Abdeckkappe

Winkel

Zink-Druckguss-Legierung

Lackiert, Aluminium weiß     ZW

Schrauben und Muttern für T-Nuten (nur für Form C)

Stahl verzinkt, blau passiviert     SZ

Abdeckkappe (nur für Form C)

Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)

Schwarz     S

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Befestigungswinkel GN 30I dienen zur Befestigung von Aluminiumprofilen an Gegenständen wie Tischen und Platten sowie im rechten Winkel zueinander. Es ist keine Bearbeitung des Profils erforderlich.

Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Zur Montage der Befestigungswinkel an einer Platte oder quer zu einem Aluminiumprofil müssen die Führungsstege abgebrochen werden.

GN 30I-C-ZWSZS - Mit Befestigungsset und Abdeckkappe 
GN 30I-C-ZWSZS - Mit Befestigungsset und Abdeckkappe 
Zubehör auf Anfrage

Zubehör auf Anfrage

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt