San - Antimicrobial
metrisches, PG- und NPT-Gewinde, Messing und Edelstahl
Material
Messing, vernickelt (NK), oder Edelstahl 1.4305 (SST).
Dichtungseinsatz
Chloropren-Kautschuk (CR).
Klemmeinsatz
Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).
Dichtungsring
NBR Gummi O-Ring.
Standardausführungen
- CGM-NK: metrisches Gewinde, Messing.
- CGM-PG-NK: PG-Gewinde, Messing.
- CGM-NPT-NK: NPT-Gewinde, Messing.
- CGM-SST: metrisches Gewinde, Edelstahl.
- CGM-PG-SST: PG-Gewinde, Edelstahl.
Funktionen und Anwendungen
Sie dienen zur Befestigung und Isolierung von Elektrokabeln in elektrischen Geräten wie Verteilerkästen und Anschlussdosen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.
Sie halten das Kabel sicher an seinem Platz, verhindern mechanische Beanspruchung oder versehentliches Ziehen, das die internen elektrischen Verbindungen beeinträchtigen könnte, und gewährleisten so die elektrische Verbindung.
Der O-Ring gewährleistet ein hohes Maß an Schutz, indem er das Eindringen von Wasser und Staub verhindert und somit die elektrischen Anschlüsse vor möglicher Korrosion schützt.
Innerhalb des angegebenen Klemmbereichs nimmt die Dicht- und Klemmwirkung mit zunehmendem Kabeldurchmesser zu.
Die Kabelverschraubungen können an elektrischen Geräten entweder mithilfe eines vorhandenen Gewindes oder, bei einer Durchgangsbohrung, mithilfe von Befestigungsmuttern angebracht werden.