CGM Kabelverschraubungen

metrisches, PG- und NPT-Gewinde, Messing und Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Messing, vernickelt (NK), oder Edelstahl 1.4305 (SST).

Dichtungseinsatz

Chloropren-Kautschuk (CR).

Klemmeinsatz

Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).

Dichtungsring

NBR Gummi O-Ring.

Standardausführungen

  • CGM-NK: metrisches Gewinde, Messing.
  • CGM-PG-NK: PG-Gewinde, Messing.
  • CGM-NPT-NK: NPT-Gewinde, Messing.
  • CGM-SST: metrisches Gewinde, Edelstahl.
  • CGM-PG-SST: PG-Gewinde, Edelstahl.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Sie dienen zur Befestigung und Isolierung von Elektrokabeln in elektrischen Geräten wie Verteilerkästen und Anschlussdosen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie halten das Kabel sicher an seinem Platz, verhindern mechanische Beanspruchung oder versehentliches Ziehen, das die internen elektrischen Verbindungen beeinträchtigen könnte, und gewährleisten so die elektrische Verbindung.

Der O-Ring gewährleistet ein hohes Maß an Schutz, indem er das Eindringen von Wasser und Staub verhindert und somit die elektrischen Anschlüsse vor möglicher Korrosion schützt.

Innerhalb des angegebenen Klemmbereichs nimmt die Dicht- und Klemmwirkung mit zunehmendem Kabeldurchmesser zu.

Die Kabelverschraubungen können an elektrischen Geräten entweder mithilfe eines vorhandenen Gewindes oder, bei einer Durchgangsbohrung, mithilfe von Befestigungsmuttern angebracht werden.

Zubehör

Zubehör

  • CGA-MS: Mehrfach-Dichtungseinsätze.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt