GN 127 Justierbare Scharniere

Zink-Druckguss oder Edelstahl

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Formen

  • Form H: in der Höhe justierbar
  • Form B: in der Breite justierbar
  • Form HB: in der Höhe und Breite justierbar

Zink-Druckguss-Legierung

epoxidharz-Beschichtung

schwarz, RAL 9005, matt.     SW

silber, RAL 9006, matt.     SR

Edelstahl 1.4408     A4

matt gestrahlt     GS

Achse

Edelstahl nichtrostend, 1.4571

GN 127-H - Zink-Druckguss, in der Höhe justierbar 
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Mit Scharnieren GN 127 lassen sich Türen und Klappen durch Verschieben der Justierbuchsen formschlüssig und fein abgestuft positionieren. Auf diese Weise können Türspalte nachjustiert und Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden. Die Pfeilspitzen markieren dabei die Mitte des Verstellwegs w.

Die Edelstahl-Varianten sind im Allgemeinen auch für Anwendungen unter besonders aggressiven Bedingungen geeignet.

GN 127-H - Zink-Druckguss, in der Höhe justierbar 
GN 127-H - Zink-Druckguss, in der Höhe justierbar 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.