ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Zink-Druckguss-Legierung
Ausführungen
- Form H: in der Höhe justierbar
- Form B: in der Breite justierbar
- Form HB: In der Höhe und/oder Breite verstellbar
- Form D: Mit Durchgangsbohrungen
- Form DH: mit Durchgangsbohrungen, in der Höhe verstellbar
- Form DB: mit Durchgangsbohrungen, in der Breite verstellbar
Zink-Druckguss-Legierung ZD
mit Epoxidharz-Beschichtung
schwarz, RAL 9005, strukturmatt SW
Silber, RAL 9006, strukturmatt SR
Bolzen
Edelstahl 1.4401
Information
Die Scharniere GN 235 sind je nach Form, entlang der Langlöcher in der Höhe bzw. der Breite verstellbar und werden mit Sechskant-, Linsen- oder Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf befestigt.
Dank des ausreichend groß dimensionierten Bauraum für Schraubenköpfe und Unterlegscheiben lassen sich die Scharniere ohne Kollision um 180° öffnen.
Das Befestigungsbohrbild der Scharniere stimmt mit dem der CMM Scharnier-Familie überein, sodass die Scharniere untereinander austauschbar sind.